Clip-étau MQT-C-R
New productArticle #r6099
Clip-étau en acier inoxydable (A4) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
- Couple de serrage: 40 Nm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, vis : A4-70- DIN EN ISO 3506-1
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Nos clients ont également recherché crapaud inox ou etrier inox
Caractéristiques
- Installation et positionnement plus faciles des rails entretoises
- Ni perçage ni soudage nécessaires
- Réajustement facile possible
- Solution flexible
- Préassemblée, aucun risque de perdre les pièces individuelles
Applications
- Compatible avec les poutres en acier d'une épaisseur maximale de bord de 23 mm
- Convient à toutes les poutres standard (épaisseur de serrage max. 23 mm)