Support d'angle MQW-H2
New product UltimateArticle #r6114113
Support d'angle à 90 degrés galvanisé pour relier plusieurs rails de supportage MQ avec une capacité de charge horizontale élevée
- Composition du matériau: S275JR - EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché galva à chaud, horizontale ou equerre renforcée
Caractéristiques
- Capacité de charge élevée dans les trois directions
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Compatible pour une utilisation universelle avec tous les rails MQ
Applications
- Assemblage de cadres de rails et de structures de support
- Fixation de rails à un angle de 90 degrés