Griffe de fixation MQT
New productArticle #r6116
Griffe de fixation pour fixer des rails entretoises sur des poutres en acier sans forage ni soudure
- Couple de serrage: 40 Nm
- Composition du matériau: GJMW400-5 - EN 1562
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché clip étau, crapaud, 284242, étrier ou 284243
Caractéristiques
- Convient à toutes les poutres standard (épaisseur de serrage max. 23 mm)
- Installation rapide
- Réajustement facile possible
Applications
- Fixation de rails entretoises sur poutres acier sans forage ni soudure