Attache MQB (entretoise sur béton)
New productArticle #r6132
Attache galvanisée pour le raccordement croisé d'un rail entretoise MQ sur le béton
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché bride
Caractéristiques
- Le bouton rapide permet de reprendre des charges de traction et de cisaillement
- Universelle – un petit nombre de pièces permet de nombreuses applications
- Simplicité d'utilisation
- Adapté aux différents profilés de rails
Applications
- Raccordement croisé de rails entretoises sur le béton