MIC-MI/MQ M8
New productArticle #r6188
Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ parallèlement aux rails MI
- Poids: 0.06 kg
- Composition du matériau: Élément de liaison: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, boulon: classe d'acier 8,8
- Finition de surface: Galvanisé à chaud: élément de liaison 55 µm - DIN EN ISO 1461; boulon 45 µm - DIN EN ISO 1461
Partager
Nos clients ont également recherché MI MQ ou connecteur gamme
Caractéristiques
- Raccordement direct aux rails entretoises MQ
- Verrouillage assurant le transfert optimal des forces et des moments
Applications
- Assemblage direct entre système MQ et système MI
- Applications dans les industries chimique, pharmaceutique et pétrochimique ou dans les usines d'incinération et centrales électriques
Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation MIC-MI/MQ/M8, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 260.5 kB ]