Plaquette de rails MQV-F
New productArticle #r742058
Élément de liaison plat galvanisé à chaud, utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché eclisse galva a chaud
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C HDG Plus – pour un assemblage plus facile et adaptable
- Allongement rapide de rails de supportage
- Facile à manipuler
- Le bouton rapide MQN HDG plus peut être pré-ajusté
Applications
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ