MQN-C HDG plus
New product UltimateArticle #r8296599
Bouton rapide
- Catégorie de produit: Ultimate
- Composition du matériau: Plaque : S380MC, Écrou : S355MC - DIN EN 10149-2, Boulon : M10 grade 8.8 - DIN ISO 898
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC plus
Partager
Nos clients ont également recherché bouton galvanisé à chaud, bouton pour équerre ou bouton pour rail
Caractéristiques
- Installation extrêmement rapide grâce à la fonction unique "push-only" (pousser uniquement)
- Simple et compact. Assure un gain de temps important
- Garantit une fixation plus sûre une fois pressé et serré
- Universel : un seul bouton pour tous les éléments de liaison et les rails MQ
- Trou pour le contrôle visuel de la position de l'écrou
Applications
- Recommandé pour assemblage d'équerres sur rails
- Cadre en U et structures avec rails croisés
- Une seule pièce pour le raccordement de rails et d'éléments de structure
- Conçu pour une durée de vie prolongée en extérieur dans les climats tempérés
- Assemblage de tous les éléments du système MQ à n'importe quel rail MQ