Platine MQP-41-CP
New product UltimateArticle #r8296782
Support de rail pré-monté et galvanisé d'exception pour la fixation de rails entretoises MQ sur des structures
- Taille de la clé: 17 mm
- Composition du matériau: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché pied prémonté ou pied de rail
Caractéristiques
- Pré-monté – pour une installation plus rapide et pour éviter la perte de pièces
- Flexibilité – peu d'éléments pour un grand nombre d'applications diverses
- Adaptable – retrait facile des boutons-poussoirs d'assemblage de rails
- Isolation acoustique – en cas d'utilisation avec la plaque d'insonorisation MVI-P pour supports de rail MQP-21-72
- Isolation phonique des pieds MQP-21-72 avec la plaque d'insonorisation MVI-P
Applications
- Assemblage de cadres de rails et des structures de support
- Fixation de rails entretoises au matériau support selon un angle de 90 degrés
- Recommandé pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs