Kit de verrouillage de câble MW-LP L avec câble métallique, fin en boucle
New productArticle #r11805975
Câble métallique avec boucle terminale et verrouillage réglable pour la suspension d'équipements sur des éléments de construction appropriés
- Composition du matériau: Câble : acier, Fermeture : aluminium
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Délai d'installation plus court – le kit de suspension à câble constitue une alternative beaucoup plus rapide à la tige filetée
- Réglage facilité – le verrouillage de câble à fermeture automatique peut être ajusté sans outil, ce qui simplifie grandement le nivellement, le rééquipement et les longues distances de chute
- Esthétique – la suspension à câble métallique est une méthode d'installation discrète pour les installations techniques des bâtiments exposés et les soffites ouverts
- Polyvalent – un même kit de suspension à câble peut être utilisé pour un large éventail d'équipements et de matériaux supports, ce qui facilite la gestion des stocks
- Compatible avec les rails entretoises Hilti et le matériel de ventilation MVA – un seul fournisseur pour des solutions adaptées à pratiquement toutes les installations MEP
Applications
- Suspension des équipements CVC, y compris les conduits en spirale et rectangulaires (à l'aide d'attaches compatibles MVA) sur des poutres ou des chevilles à anneau
- Renforcement latéral
- Suspension d'accessoires électrique sur des poutres ou des chevilles à anneau – y compris les chemins de câbles, les paniers de câbles, les barres collectrices ou l'éclairage
- Suspension d'éléments architecturaux sur le béton ou l'acier – y compris les panneaux acoustiques, de chauffage et de refroidissement et les grilles de plafond
- Adapté uniquement aux environnements intérieurs secs