Kit de verrouillage de rail MW-EB CL avec câble métallique, cheville à anneau de fin
New productArticle #r11805980
Câble métallique avec cheville filetée à anneau prémontée et verrouillage de rail réglable pour la suspension d'entretoises en trapèze sur le béton et l'acier
- Composition du matériau: Câble : acier, Corps : laiton, Goujon : acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Délai d'installation plus court – le kit de suspension à câble constitue une alternative beaucoup plus rapide à la tige filetée
- Réglage facilité – le verrouillage de rail à fermeture automatique peut être ajusté sans outil, ce qui simplifie grandement le nivellement, le rééquipement et les longues distances de chute
- Esthétique – la suspension à câble métallique est une méthode d'installation discrète pour les installations techniques des bâtiments exposés et les soffites ouverts
- Polyvalent – un même kit de suspension à câble peut être utilisé pour un large éventail d'équipements et de matériaux supports, ce qui facilite la gestion des stocks
- Compatible avec les rails entretoises Hilti – un seul fournisseur pour des solutions adaptées à pratiquement toutes les installations MEP
Applications
- Suspension d'entretoises en trapèze sur le béton ou l'acier
- Adapté uniquement aux environnements intérieurs secs