Attache pour plafond MW-C
New product UltimateArticle #r11853545
Attache à boucle multifonctionnelle pour fixer les systèmes de suspension à câble métallique MW sur n'importe quelle surface verticale, horizontale ou inclinée
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Installation plus rapide – il suffit d'accrocher l'extrémité en boucle d'un câble métallique dans l'attache à boucle et de la fixer en position
- Polyvalent – vous pouvez suspendre les systèmes de suspension MW à câble métallique sur n'importe quelle surface verticale, inclinée ou horizontale avec le même support de montage
- Manipulation facile – attache à boucle prête à la fixation
- Marquage CE (DIN EN 13964)
Applications
- Suspension de systèmes de suspension MEP à câble métallique sur des poutres en T en béton
- Suspension de systèmes de suspension MEP à câble métallique sur des plafonds plats ou inclinés
- Fixation de systèmes de suspension MEP à câble métallique sur des murs
- Adaptée uniquement aux environnements intérieurs secs
- Compatible avec les câbles métalliques Hilti 1,5, 2,0, 3,0 et 5,0