Batterie Nuron B 22-55
New productArticle #r13250264
Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron
- Capacité de la batterie: 2.6 Ah
- Poids: 0.55 kg
- Dimensions (LxlxH): 133 x 82 x 48 mm
Partager
Nos clients ont également recherché pile 22V, B22-55, Accu, B 22 ou batterie
Caractéristiques
- Atout pour votre entreprise – Nuron est une gamme de batteries, d'outils et de services révolutionnaires pour garantir votre productivité d'aujourd’hui et de demain
- Outils sans fil et sans compromis – notre batterie B 22-55 la plus légère et la plus compacte intègre la technologie Nuron
- Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc d'outils avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
- Durabilité améliorée – construction robuste avec des composants électroniques étanches, des amortisseurs et une coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
- Surveillance de la batterie – testeur d'état de batterie intégré
Applications
- Batterie Li-ion 22 V compacte mais performante pour des outils électriques aussi légers et maniables que possible
- Adaptateur requis pour l'utilisation avec des outils sur la plateforme de batteries CPC Li-ion 22 V Hilti