Générateur électrique portable B 3600
New productArticle #r16197438
Alimentation électrique portable et temporaire avec une puissance et une capacité élevées pour l'utilisation avec des outils électriques pour travaux intensifs
- Capacité de la batterie: n/a
- Poids: 20 kg
- Dimensions (LxlxH): 420 x 210 x 420 mm
Partager
Nos clients ont également recherché station électrique portable, B 3600 ou B3600
Caractéristiques
- Puissance élevée et continue pour tous les outils de votre chantier – sortie de 3600 W adaptée aux équipements de construction lourds, y compris les marteaux-piqueurs électriques et les carotteuses diamant
- Alimentation électrique portable haute capacité – la batterie de 2,1 kWh peut alimenter un marteau-piqueur TE 3000 pendant 1 heure ou un perforateur SDS Max pendant près de 2 heures
- Silencieuse et sans émissions – contrairement aux groupes électrogènes à essence, cette alimentation électrique ne produit ni bruit ni fumées
- Léger et portable – avec un poids de 20 kg seulement, le générateur électrique portable B 3600 est beaucoup plus facile à déplacer sur vos chantiers que les sources d'alimentation traditionnelles telles que les groupes électrogènes
- Conçu pour résister à des conditions extrêmes – indice IP54 pour une résistance élevée à la poussière et à l'eau et plage de température de -17 à +60°C pour l'alimentation électrique
Applications
- Générateur électrique portable pour tous les outils électriques et autres appareils électriques filaires sur votre chantier (p. ex. chargeurs de batterie, cafetières, machines à souder et petits réfrigérateurs)
- Alimentation instantanée et prête à l'emploi pour les outils filaires, sans nécessité d'accéder à une prise électrique
- Alimentation électrique mobile pour les espaces clos ou les environnements sensibles, lorsque le bruit, le risque de chutes liées aux câbles et les gaz d'échappement sont interdits
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi B 3600 (01), Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 9.4 MB ]