Chargeur compact C4/12-50
New productArticle #r2907510
Chargeur compact pour batteries Li-ion 12 V Hilti
- Compatibilité avec un système sur batterie: 12 V
- Tension de sortie: 50 W
- Courant de sortie: 4 A
Nos clients ont également recherché accu, batterie, chargeur batterie, chargeur rapide ou chargeur
- Chargeur compact pour toutes les batteries Li-ion 12 V Hilti
- Le boîtier est spécialement conçu pour éviter la détérioration du cordon d'alimentation
- Système 12 V optimisé pour un temps de charge court et une durée de vie extra-longue de la batterie
- Temps de charge de 35 minutes seulement pour une productivité maximale
- 2 LED indiquent le niveau de charge, sa progression et l'état de la batterie
- Recharge des batteries Li-ion B12 2,6 Ah
- Compatible avec tous les batteries Li-ion 12 V Hilti

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Service de réparation d'outillage