Batterie 36 V B36 5.2
New productArticle #r4634159
Batterie Li-ion 36 V 5,2 Ah puissance optimale
- Capacité de la batterie: 5.2 Ah
- Poids: 1.35 kg
- Dimensions (LxlxH): 167 x 92 x 81 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Batterie 36 V
Caractéristiques
- Batterie puissante offrant un temps de fonctionnement extrême pour des applications très exigeantes
- Dotée de la technologie Cordless Power Care (CPC) Hilti – des processeurs embarqués surveillent chaque cellule de la batterie pour fournir une alimentation plus fiable, constante et durable sur vos chantiers
- Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
- Boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
- Boîtier conçu pour refroidir la batterie à la température idéale pour une charge plus rapide
Applications
- Compatible avec la plupart des outils 36 V Hilti
- Compatible avec tous les chargeurs 22 V et 36 V Hilti
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C (140 °F) à -17 °C (1,4 °F)
- Idéal pour les travaux difficiles nécessitant des performances et une capacité d'accu maximales, pour un temps de fonctionnement prolongé

Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi Li-Ion, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 1.5 MB ]