Chargeur compact C4/36-90
New productArticle #r5463
Chargeur multi-tension compact pour toutes les batteries Hilti Li-ion
- Compatibilité avec un système sur batterie: 22 V, 36 V
- Tension de sortie: 90 W
- Courant de sortie: 4 A
Nos clients ont également recherché accu, batterie, chargeur batterie, chargeur rapide ou chargeur
- Chargeur compact pour la charge facile de tous les accus Li-ion Hilti
- Excellentes performances de charge par temps froid jusqu'à -10°C
- Conçu pour protéger les batteries contre les basses tensions et les conditions de charge défavorables
- Entièrement compatible avec toutes les batteries Li-ion 12 V (avec adaptateur), 14 V, 22 V et 36 V Hilti
- Charge les batteries Li-ion 12 V (avec adaptateur), 14 V, 22 V et 36 V Hilti
- Charge les accus Li-ion Hilti de 12 V (avec adaptateur), 14 V, 18 V, 22 V et 36 V

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Service de réparation d'outillage