Batterie 36 V B36 9.0
New productArticle #r7799779
Batterie Li-ion 36 V 9,0 Ah de très haute qualité pour une durée de fonctionnement extrême
- Capacité de la batterie: 9.0 Ah
- Poids: 2.03 kg
- Dimensions (LxlxH): 181 x 99 x 103 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Accu 36 V, Accu, batterie 36 V ou batterie Li-Ion
Caractéristiques
- Durée de fonctionnement jusqu'à 100 % plus longue que celle de la batterie B56 5.2, pour des performances filaires lors des applications lourdes et en série avec tous les outils Hilti 36 V
- La technologie Cordless Power Care (CPC) surveille intelligemment chaque cellule de la batterie afin de permettre une puissance de sortie constante et plus longue, ainsi qu'un affichage précis de l'état de charge
- Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
- Boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
- Boîtier conçu pour refroidir la batterie à la température idéale pour une charge plus rapide
Applications
- Compatible avec toute la gamme d'outils sans fil 36 V Hilti
- Compatible avec tous les chargeurs Li-ion C4/36 Hilti
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C à -20 °C
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 140 °F à -4 °F
- Toutes les applications exigeantes nécessitant une alimentation filaire et une autonomie extrême