Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Accu 14 V compact et léger fournissant 2,6 Ah
  • Une durée de fonctionnement jusqu'à 60 % plus longue par rapport à la génération précédente de poids et taille identiques
  • La technologie Cordless Power Care (CPC) surveille intelligemment chaque cellule de la batterie pour des charges constantes plus durables et permet l'affichage fiable de l'état de charge
  • Le boîtier caoutchouté et renforcé à la fibre de verre est jusqu'à quatre fois plus résistant à l'endommagement dû aux chutes et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
  • Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
Applications
  • Compatible avec tous les appareils Hilti de 14 V
  • Compatible avec tous les chargeurs Li-ion C4/36 Hilti
  • Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C à -20 °C
  • Travail dans des espaces restreints, où les dimensions réduites et la légèreté sont primordiaux

Données techniques

Documents et vidéos