Batterie 14 V B14 5.2
New productArticle #r8412298
Batterie Li-ion 14 V 5,2 Ah pour une durée de fonctionnement étendue
- Capacité de la batterie: 5.2 Ah
- Poids: 0.59 kg
- Dimensions (LxlxH): 103 x 81 x 69 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Capacité améliorée permettant un temps de fonctionnement jusqu'à 60 % plus long
- La dernière technologie Cordless Power Care (CPC) permet une plus grande précision de charge pour étendre la durée de fonctionnement tout en surveillant de manière intelligente chaque cellule pour des performances améliorées
- Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
- La conception interne robuste permet de protéger les cellules de la batterie et les composants électroniques
- Boîtier caoutchouté avec une poignée souple pour une meilleure prise en main et une protection accrue en cas de chute
Applications
- Compatible avec la gamme complète des appareils sans fil 14 V Hilti
- Compatible avec tous les chargeurs Li-ion C4/36 Hilti
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C à -20 °C
- Toutes les applications principales nécessitant une combinaison de haute performance et d'une période de fonctionnement étendue