Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Batterie ultra-performante offrant une durée de fonctionnement maximale pour tous les outils 22 V Hilti et un surcroît de puissance dans les applications intensives et en série
  • La technologie Cordless Power Care (CPC) surveille intelligemment chaque cellule de la batterie afin de permettre une puissance de sortie constante et plus longue, ainsi qu'un affichage précis de l'état de charge
  • Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
  • Boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
  • Boîtier conçu pour refroidir la batterie à la température idéale pour une charge plus rapide et une réduction de la surchauffe au cours de son utilisation
Applications
  • Usage intensif dans les applications en série nécessitant une capacité d'accu maximale pour un temps de déclenchement étendu et des performances optimales
  • Compatible avec la gamme complète des appareils sans fil 22 V Hilti
  • Compatible avec la gamme complète des appareils sans fil 18 V et 22 V Hilti
  • Compatible avec tous les chargeurs Li-ion C4/36 Hilti
  • Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C à -20 °C

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos