Découpeuse thermique DSH 700-X
New productArticle #r11460300
Découpeuse thermique 70 cm3 polyvalente avec poignée arrière et starter automatique - pour une découpe jusqu'à 125 mm de profondeur
- Cylindre de moteur: 68.7 cm³
- Puissance nominale: 3.5 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Nos clients ont également recherché découpe intensive, Découpeuse essence, découpeuse diamant, découpe asphalte ou Tronçonneuse thermique
- Découpeuse thermique la plus polyvalente de sa catégorie – convertible en mode coupe à ras
- Découpeuse thermique à démarrage facile – avec le starter automatique unique, le démarrage du premier coup est la norme et il est pratiquement impossible de noyer le moteur
- Robuste – grâce à des filtres à air améliorés et des composants internes repensés, la découpeuse thermique offre des performances élevées constantes
- Entretien facile – courroie pré-tendue et cordon de démarrage pratiquement incassable afin de réduire le temps d'arrêt lors de la maintenance de la découpeuse
- Compatible avec la pompe à eau DSH-P – alimente en eau votre découpeuse thermique à partir de n'importe quelle source (aucune pressurisation requise)
- Travaux de construction - découpe d'ouvertures dans des murs de brique ou de béton
- Ferronnerie - découpe de profilés en acier, tuyaux et tôles d'acier
- Pose du pavage - coupe des bordures et des dalles à la bonne taille
- Travaux de maçonnerie - coupe de briques et de blocs à la bonne taille
- Construction de plancher béton – découpe de joints de dilatation dans le béton frais