Tronçonneuse sans fil DSH 600-22
New productArticle #r13250338
Tronçonneuse sans fil alimentée par batterie pour travaux lourds - pour la découpe de béton, métal et maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH): 660 x 290 x 350 mm
- Indice de protection: À batterie IEC
Nos clients ont également recherché découpeuse sans fil, DSH600, découpeuse diamant, DSH ou tronçonneuse sans fil
- Scie à découper avec bloc-accu pour charges lourdes – la DSH 600-22 fait le même travail qu’une scie à découper de 60cc, mais sans les gaz, le bruit, la maintenance supplémentaire et les problèmes de mélange de carburant
- Temps de travail effectif plus long – Fournit jusqu'à 30 % de puissance de coupe en plus qu'un plein d'essence avec quatre batteries B 22-255 Nuron et des disques SPX univ A de 300 mm optimisées pour les performances sans fil.
- Réduction des coûts d’exploitation – pas de carburant à acheter ou à mélanger, moins d’entretien et une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue que celle d’une tronçonneuse thermique grâce à un moteur électrique à induction
- Caractéristiques de sécurité améliorées – découpe sans fumée et émissions, plus silencieuse et à faible vibration, frein de disque rapide (environ 4 secondes)
- Meilleure maniabilité - avec seulement 8,9 kg (soit 12,2 kg avec deux batteries B 22-170 et une lame de 300 mm), cette scie à découper est conçue pour une manipulation confortable pendant toute la journée de découpe
- Découpe du béton et de la maçonnerie, par exemple en faisant de nouvelles ouvertures ou des blocs de coupe à dimension (profondeur de coupe max. 120 mm avec des lames de 300 mm)
- Pavage – découpe de bordures de trottoir, de pavés et d’asphalte
- Métallurgie – découpe de tabliers en métal, de fers d’armature, de tôles, de rails métalliques et de tubes
- Découpes en intérieur – les scies à découper fonctionnant avec batterie sont plus silencieuses et sans fumée
- Découpe pratiquement sans poussière en cas d'utilisation avec une alimentation en eau compatible ou découpe à faible teneur en poussière à l'aide d'un aspirateur compatible et des accessoires DSH-DRS (veuillez vérifier les limites locales d'exposition à la poussière de silice)