Tronçonneuse thermique DSH 600-X (300 mm)
New productArticle #r13340237
Tronçonneuse thermique (63 cm3) compacte avec poignée supérieure et frein de disque pour une découpe jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
- Cylindre de moteur: 63.3 cm³
- Puissance nominale: 3.2 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Partager
Caractéristiques
- Poignée sur le dessus pour un outil encore plus compact et léger
- Arrêt de la lame en moins de 10 secondes
- Profondeur de coupe de 120 mm avec disques de 300 mm
- Vitesse de coupe supérieure lorsqu'utilisée avec les disques adaptés Hilti
- Courroie pré-tendue : aucun entretien de courroie requis par l'utilisateur
Applications
- Pose du pavage - coupe des bordures et des dalles à la bonne taille
- Travaux de maçonnerie - coupe de briques et de blocs à la bonne taille
- Ferronnerie - découpe de profilés en acier, tuyaux et tôles d'acier
- Travaux de construction - découpe d'ouvertures dans des murs de brique ou de béton
- Travaux d'eau usées - découpe dans des espaces de travail réduits