Découpeuse thermique DSH 900-X (400 mm)
New productArticle #r14455101
Puissante découpeuse thermique 87 cm3 à démarrage facile avec starter automatique – diamètre de disque max. de 400 mm pour une découpe jusqu'à 150 mm de profondeur
- Cylindre de moteur: 87 cm³
- Puissance nominale: 4.3 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
Nos clients ont également recherché découpe intensive, découpeuse essence, découpeuse diamant, découpe asphalte ou Tronçonneuse thermique
- Puissante découpeuse thermique 400 mm, conçue pour faciliter et accélérer vos travaux de découpe les plus exigeants – même le sciage au sol à l'aide du chariot de scie à sol DSH-FSC en option
- Découpeuse thermique à démarrage facile – avec le starter automatique unique, le démarrage du premier coup est la norme et il est pratiquement impossible de noyer le moteur
- Conception robuste – le carter métallique renforcé et les composants internes plus durables vous aident à accomplir votre travail avec moins d'interruptions
- Entretien plus facile – courroie pré-tendue et cordon de démarrage pratiquement incassable afin de réduire le temps d'arrêt lors de la maintenance de la découpeuse
- Compatible avec la pompe à eau DSH-P – alimente en eau votre découpeuse thermique à partir de n'importe quelle source (aucune pressurisation requise)
- Construction de routes – découpe de zones dans l'asphalte et le béton
- Travaux dans les égouts – découpe de tuyaux en métal, en béton et en plastique
- Construction de béton et maçonnerie – découpe de joints de dilatation dans le béton frais et d'ouvertures dans des murs de brique ou de béton
- Pose du pavage - coupe des bordures et des dalles à la bonne taille
- Ferronnerie - découpe de profilés en acier, tuyaux et tôles d'acier