Tronçonneuse sans fil DSH 700-22 (poignée arrière)
New productArticle #r16800076
Tronçonneuse sans fil à poignée arrière pour travaux intensifs dans le béton, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH): 740 x 290 x 350 mm
- Indice de protection: À batterie IEC
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Tronçonneuse à poignée arrière sans fil pour les coupes au sol – la DSH 700-22 effectue les mêmes travaux que les tronçonneuses thermiques de cette catégorie, mais sans les fumées, le bruit, l’entretien supplémentaire et les problèmes de mélange de carburant
- Temps de travail effectif plus long – vous pouvez découper jusqu'à 30 % de plus avec deux batteries B 22-255 qu’avec un réservoir plein d’essence grâce à la combinaison de batteries Nuron plus intelligentes et plus efficaces et de lames optimisées pour la coupe sans fil
- Réduction des coûts d’exploitation – pas de carburant à acheter ou à mélanger, moins d’entretien et une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue que celle d’une tronçonneuse thermique grâce à un moteur électrique sans charbon
- Parfaite pour les applications au sol – cette tronçonneuse pèse seulement 8,8 kg (ou 13,3 kg avec deux batteries B 22-255 et une lame de 300 mm)
- Sécurité améliorée – découpe sans fumée, plus silencieuse et à faible vibration, et frein de disque rapide
Applications
- Dalles et pavage – découpe de béton, asphalte, bordures de trottoir et pavés (profondeur de découpe max. de 120 mm avec des lames de 300 mm)
- Construction de sols – découpe de joints de dilatation. Compatible avec le chariot de scie à sol DSH-FSC (vendu séparément)
- Découpe de béton et maçonnerie – pour la création de nouvelles ouvertures ou l'ajustement de la taille des blocs
- Métallurgie – découpe de tabliers métalliques, de fers d'armature, de tôles, de profilés métalliques et de tuyaux
- Découpe à faible émission de poussière avec les accessoires DSH-DRS – l'utilisation d'un aspirateur ou d'une alimentation en eau compatible peut vous aider à respecter les limites locales d'exposition à la poussière de silice
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)