Rainureuse DCH 180-SL
New productArticle #r4021
Rainureuse diamant électrique à sec pour des coupes parallèles de 60 mm de profondeur
- Profondeur de coupe: 60 mm
- Largeur de coupe max.: 60 mm
- Diamètre du disque: 185 mm
Nos clients ont également recherché rainurage, découper, rainurer, découpe diamant ou rainureuse
- La technologie Smart Power règle automatiquement la puissance de sortie selon le matériau à couper. La performance de coupe est ainsi homogène et le moteur est protégé contre la surchauffe.
- Contribue à obtenir un chantier pratiquement sans poussière en cas d'utilisation avec un aspirateur compatible
- Son ergonomie rend le contrôle de la rainureuse moins fatigant quelle que soit la position de travail
- La jauge de profondeur aide à améliorer la précision de coupe tout en protégeant également l'opérateur de la lame et de la poussière
- Obtenez des gains de rendement encore plus importants en l'utilisant avec les disques de coupe Hilti spécifiquement conçus
- Encastrement rapide et net de conduits de câbles et tuyaux dans des installations électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation
- Utilisation sur béton, bloc silico-calcaire et briques


Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

Service de réparation d'outillage
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires