Unité d’avance auto DD AF-CA 220-480V
New productArticle #2082528
Unité d'alimentation automatique pour aider le processus de forage avec des systèmes de carottage de diamants à base de plate-forme - à utiliser avec le DD 350-CA et le DD 500-CA
- Pour utilisation avec: DD 350-CA, DD 500-CA
- Poids: 4.5 kg
- Dimensions (LxlxH): 361 x 193 x 133 mm
Partager
Caractéristiques
- Productivité inégalée avec le processus de forage entièrement automatisé
- Détection automatique de la surface, gestion de l'eau, prépointage, fonction Iron Boost et détection de trou traversant
- Algorithme intelligent pour une réaction immédiate à tout changement des caractéristiques du matériau support
- Applique la puissance optimale durant tout le processus de forage, ce qui accroît la durée de vie de l'équipement et permet un forage plus rapide
- Pas de vibrations – pour une sécurité d'utilisation renforcée et un meilleur confort de travail
Applications
- Forages et transpercements en série
- Trous d’angles pour sciage
- Diamètres importants et forages grande profondeur
- Rainurage pour l'installation de chemins de câbles
- Forage de trous difficiles d'accès
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi DD AF-CA (01), Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 11.2 MB ]