Colonne DD-HD 30-CA
New productArticle #2159830
Colonne de forage pour carotteuses Hilti pour travaux intensifs (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
- Mode de fixation: Ancrage
- Perçage angulaire: Oui
- Extension de colonne: Oui
Partager
Caractéristiques
- Avance en souplesse intégrée – rend le forage moins fatigant lors de l'utilisation prolongée
- Forage en biais – ajustement continu facile jusqu'à 45°
- Gamme complète d'accessoires – tels que les ventouses, les entretoises, les colonnes transversales, les vis de calage, les kits de fixation
- Installation facile – raccordement rapide sans outil au moteur
Applications
- Capacité de forage jusqu'à 300 mm de diamètre sans les pièces d'écartement
- Plage de forage jusqu'à 600 mm de diamètre avec pièces d'écartement
- Carottage avec une inclinaison allant jusqu'à 45°
- Peut être fixé par cheville, avec la ventouse proposée en option ou avec la broche de serrage