Carotteuse DD 110-D
New productArticle #r3834
Perceuse diamant compacte et légère pour le carottage manuel à sec dans la maçonnerie jusqu'à 160 mm
- Diamètres: 16 - 162 mm
- Tension d'entrée nominale: 230 V
- Matériau support: Maçonnerie
Partager
Nos clients ont également recherché foreuse diamant, carotteuse, perceuse diamant ou carottage
Caractéristiques
- Moteur haute performance et transmission à deux vitesses pour une vitesse optimale
- Unité compacte et légère pour une manipulation extrêmement aisée
- Embrayage de sécurité, protection contre la surcharge et interrupteur de sécurité pour une tranquillité d'esprit maximale lors de l'utilisation
- Forage ultrarapide et productivité élevée grâce aux couronnes diamant PCM et aux couronnes d'encastrement
- L'emmanchement à serrage rapide BI+ Hilti vous permet de remplacer les couronnes de forage en quelques secondes - aucun outil requis (système sans clé)
Applications
- Forage à sec dans le béton cellulaire, la pierre silico-calcaire, la brique creuse, la brique pleine etc.
- Forage d'encastrements électriques
- Transpercements pour câbles et chemins de câbles
- Transpercements pour passage de tuyaux de chauffage, évacuations d'eau, pompes à chaleur, ventilations etc.



Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi DD 110-D (01), Espagnol, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Slovaque, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Polonais, Russe, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 3.8 MB ]