Scie murale DST 20-CA 2nd
New productArticle #r18475965
Scie murale électrique pour les travaux de découpe difficiles avec assistance de coupe et électronique de commande intégrée (sans boîtier électronique externe)
- Puissance moteur: 20 kW
- Plage des diamètres de lames: 600 - 1600 mm
- Puissance min. du générateur: 40 kVA
Partager
Nos clients ont également recherché assistance de coupe, DST20, sciage, DST ou scie murale
Caractéristiques
- Gagnez du temps pour d'autres tâches - Hilti Cut Assist équipe les outils pour une découpe entièrement automatisée. Démarre lorsque la surface est détectée, puis optimise en permanence la vitesse, le rapport et le débit de l’eau
- Découpe plus rapide – la fonctionnalité du mode Pull/Push de Cut Assist réduit les temps de découpe par rapport au mode de traction normal
- Montage et démontage plus faciles – la flasque pour coupe à ras intégrée facilite l'utilisation
- Aucun boîtier électronique externe nécessaire – l'électronique de commande intégrée rend la scie plus compacte, plus facile à manipuler et plus rapide à installer
- La profondeur de coupe est affichée en temps réel sur l'écran de la télécommande
Applications
- Découpe et agrandissement d'ouvertures dans des murs et sols en béton
- Démolition précise des murs et des sols avec de faibles vibrations
- Découpe à travers le béton fortement renforcé, les surfaces synthétiques, la pierre naturelle, la brique et tout autre support à base de minéraux
- Découpe dans les endroits étroits et difficiles d'accès
- Rénovation de façades et balcons