Scie à câble DSW 3018-E
New productArticle #r51186
Scie à câble électrique haute puissance (30 kW) pour des performances de coupe exceptionnelles
- Puissance moteur: 30 kW
- Source d'alimentation: Électrique
- Puissance min. du générateur: 80 kVA
Nos clients ont également recherché scie fil diamant, sciage à cables, cable diamanté, découpe multi matériaux ou scie à cable
- Sciage haute performance grâce a deux puissants moteurs de 15 kW chacun
- Le couple de démarrage élevé limite les efforts de "pénétration" du câble
- Protection du câble diamant grâce au système d'humectation du fil de tension
- Réglage des vitesses de coupe variables à l'infini avec indicateur visuel
- Système de poulies de guidage facilement réglable pour une mise en place rapide
- Démolition ou démantèlement de structures sous contrôle
- Travaux exigeant une excellente performance de coupe dans des délais très courts
- Coupe le béton lourdement armé, la maçonnerie, la pierre ou l'acier
- Applications sous l'eau (lorsque le câble est partiellement immergé)
- Applications de scie à câble à sec (p. ex. déclassement de centrales électriques)