Scie à câble DSW 1510-CA
New productArticle #r9559494
Scie à câble électrique (15 kW) conçue pour faciliter les travaux de découpe intensifs avec traction automatique du fil, direction automatique de la coupe et télécommande sans fil
- Puissance moteur: 16 kW
- Source d'alimentation: Électrique
- Puissance min. du générateur: 40 kVA
Partager
Caractéristiques
- Cut Assist - équipe les scies à câble diamant pour une découpe entièrement automatisée. Cut Assist pour une productivité bien supérieure et plus de temps pour d’autres tâches
- Télécommande sans fil – l'opérateur peut se tenir à une distance plus sûre de la scie à câble pendant la découpe
- Boîtier électrique intégré – pas besoin de câbles supplémentaires
- Couple initial plus élevé pour faire démarrer le câble
- Ajustement sans clé des poulies de guidage
Applications
- Modifications structurelles de bâtiments ou d'infrastructures – ouvertures de tous types et de presque toutes les formes
- Peut tout scier, d'un béton très ferraillé à un ouvrage en pierre de grosse épaisseur
- Démolition d'éléments structurels – tels que les ponts, cheminées, tunnels, barrages et fondations
- Sciage dans les endroits sensibles au bruit
- Découpe à câble diamant en cas d'espace trop restreint pour les scies murales