Pince d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-A22
New productArticle #r9615601
Appareil à injection de calfeutrage de 22 V alimenté par accus Li-ion pour les mastics et les adhésifs dans des applications multiples
- Force d'expulsion: 5000 N
- Vitesse à vide: 1 - 10 mm/s
- Longueur: 186 mm
Nos clients ont également recherché Mastic, extrudeur, Silicone, Colle ou Pince
- Appareil polyvalent qui peut être utilisé de façon interchangeable avec des cartouches de 310 ml (10 oz) ou avec des fûts de 600 ml (20 oz)
- Vitesse variable pour un contrôle précis de la goutte
- La puissance de l'appareil permet une distribution facile des matériaux à haute viscosité
- Fonction anti-gouttes pour réduire au minimum la perte de matériau
- La lampe LED intégrée fournit un éclairage direct de la zone de travail
- Permet l'application de mastics et d'adhésifs acryliques
- Permet l'application de mastics coupe-feu, anti-fumées et d'insonorisation
- Permet l'application de mastic pour joints de dilatation

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil