Ponceuse à béton DGH 150
New productArticle #r10283834
Ponceuse béton pour le meulage et le bouchardage intensifs du béton, et pour le retrait de peintures et revêtements
- Diamètre de la meule: 150 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 5.6 kg
- Matériau support: Béton, Revêtements, Adhésifs, Epoxy, Ciment
Nos clients ont également recherché meuleuse béton, DGH 150, ponceuse diamant, bouchardage béton ou ponceuse a beton
- Tous les travaux sont effectués plus rapidement – taux d'enlèvement jusqu'à 100 % supérieur à celui des meuleuses d'angle, grâce à un moteur à haut rendement de 2 100 W qui fournit le couple nécessaire pour les applications difficiles, associé à des meules Hilti optimisées pour des performances maximales
- Moteur sans charbon – moteur résistant à la poussière, permettant à la meuleuse à béton de durer jusqu'à 10 fois plus longtemps qu'une meuleuse traditionnelle, équipée d'un moteur à charbon
- Ergonomie optimisée pour le confort – poignée de tête redessinée, conçue pour offrir contrôle et confort lors des applications au sol et pour faciliter la sélection des interrupteurs et des vitesses
- Arrêt rapide – stoppe la meule dans les deux secondes suivant l'arrêt de la meuleuse à béton
- Pratiquement sans poussière – carter de récupération de la poussière intégré avec ouverture sur le bord et réglage de la hauteur pour réduire la poussière en suspension sur vos chantiers
- Meulage du béton, mortier et carrelage
- Retrait de peintures, colles, époxy et autres revêtements du béton

Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi DGH 150 (01), Espagnol, Coréen, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 4.5 MB ]