Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (150 mm)
New productArticle #r13009837
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 150 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 150 mm
- Poids total du corps: 2 kg
Nos clients ont également recherché Meuleuse d'angle droit, AG6, meuleuse 150 sans fil, AG 6 ou meuleuse sans fil
- Meuleuse d'angle 150 mm sans fil, très fine mais puissante, conçue pour vos travaux de découpe, finition et meulage les plus difficiles
- Plus de coupes par charge – accomplissez plus de travaux avec une seule batterie grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron à plus longue durée de vie
- Rapport poids-puissance optimal – découpe deux fois plus rapide pour un poids identique à celui des meuleuses sans fil Hilti précédentes
- Ergonomie innovante – poignée plus fine avec fonction disjoncteur SensTech activée par le toucher au lieu d’une palette mécanique, pour un plus grand confort et une meilleure maniabilité
- Caractéristiques de sécurité améliorées – nouveau système anti-torsion 3D (ATC) pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle dans n’importe quelle direction
- Découpe de fers d'armature, tubes et tôles
- Élimination des soudures, entailles, meulage, ébavurage et finition des surfaces métalliques
- Découpe et meulage de béton, maçonnerie, tuiles ou pierre