Meuleuse d'angle AG 125-20SE
New productArticle #r18048434
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction, variateur de vitesse et bouton marche / arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque: 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.4 kg
- Profondeur de coupe max.: 34 mm
Nos clients ont également recherché meuleuse 125, AG 125, meuleuse avec sécurité, AG125 ou meuleuse d'angle
- Caractéristiques de sécurité améliorées – nouveau système anti-torsion 3D (ATC) pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle dans n’importe quelle direction
- Performances élevées de découpe et meulage – la technologie Smart Power Hilti réajuste automatiquement la puissance en fonction du matériau, contribuant à fournir une performance homogène et protégeant le moteur de toute surchauffe
- Moins de vibrations pour plus de confort – zone de prise en main antidérapante à l'arrière de l'outil et poignée latérale à revêtement souple
- Le freinage rapide arrête le disque en quelques secondes – idéal pour les travaux dans un espace exigu
- Interrupteur à coulisse – vous permet de travailler plus facilement même sur de longues périodes d’utilisation
- Découpe acier, béton et maçonnerie
- Meulage grossier et finition fine du métal, du béton et de la maçonnerie
- Enlèvement de revêtements sur ciment et chape
- Réparation de joints de parement

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge