Meuleuse d'angle AG 115-D
New productArticle #r2328144
Meuleuse d'angle 850 W (230 V) avec interrupteur homme-mort, pour disques d'un diamètre maximum de 115 mm
- Diamètre du disque: 115 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2 kg
- Profondeur de coupe max.: 24 mm
Partager
Caractéristiques
- Moteur puissant 850 W
- Compacte pour un accès facile dans les espaces exigus
- Utilisation simple et pratique
- Conçue pour un meilleur confort de travail - moins de fatigue sur de longues périodes d'utilisation
- Interrupteur homme-mort pour plus de sécurité
Applications
- Découpe et meulage de métaux
- Pour des découpes et meulages occasionnels sur des matériaux minéraux
- Principalement pour les finitions
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi AG 100/115-7/-8 (S/D) (03), Espagnol, Coréen, Serbian, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Arabic, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Hongrois, Chinese, Slovène, Greek, Italien, [ 6.3 MB ]