Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A36
New productArticle #r3409384
Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
- Tension nominale: 36 V
- Diamètre du disque: 125 mm
- Profondeur de coupe max.: 34 mm
Nos clients ont également recherché Meuleuse sans fil avec frein, Disqueuse sans fil, meuleuse d’angle sans fil, Meuleuse 36 V ou Meuleuse 125
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque le disque se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
- Moteur sans chabon – pour une durée de travail trois fois supérieure (aucun commutateur, pas de balai de charbon à remplacer)
- Son poids équilibré et léger permet à l'outil d'être plus polyvalent et moins fatigant à utiliser quelle que soit la position
- Rendement et capacité de la batterie plus élevés que les autres meuleuses à batterie sur le marché
- Frein de disque et arrêt automatique pour une sécurité supplémentaire
- Finition
- Démolition
- Découpe et meulage sur l'acier et autres métaux
- Ébavurage et polissage du métal
- Découpe et meulage de matériaux minéraux