Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A22
New productArticle #r3958236
Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre
- Diamètre du disque: 125 mm
- Profondeur de coupe max.: 34 mm
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 9500 tr/min
Partager
Nos clients ont également recherché lapidaire, Meuleuse d'angle, meuleuse sans fil ou Meuleuse
Caractéristiques
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de façon incontrôlée si le disque se bloque, ce qui contribue à réduire un risque de sécurité courant
- Moteur à induction (sans charbon) - pour une durée de travail trois fois supérieure (pas de commutateur, ni de balais de charbon à changer)
- Frein à disque et arrêt automatique pour une sécurité supplémentaire
- Son poids équilibré et léger permet à l'outil d'être plus polyvalent et moins fatigant à utiliser quelle que soit la position
- Rendement et capacité de la batterie plus élevés que les autres meuleuses à batterie sur le marché
Applications
- Finition
- Démolition
- Découpe et meulage sur l'acier et autres métaux
- Ébavurage et polissage du métal
- Découpe et meulage sur les matériaux minéraux
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image

Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, pour une durée de 20 ans