Hilti Store : Fermetures exceptionnellesPendant les fêtes de fin d'année, certains Hilti Stores seront fermés.Consulter les fermetures temporaires
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Système anti-torsion (ATC) pour empêcher le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlable lorsque le disque se bloque et protéger ainsi l'utilisateur contre le recul de la meuleuse d'angle
  • Performances de découpe/meulage élevées et constantes – la technologie Smart Power Hilti règle automatiquement la puissance de sortie en fonction du matériau, ce qui contribue à protéger le moteur contre les surcharges
  • Moins de vibrations pour un confort maximal – zone de préhension antidérapante à l'arrière de l'outil et poignée latérale à revêtement souple
  • Gain de temps pour la découpe et le rainurage jusqu'à 25 mm de largueur à l'aide de deux disques (nécessite le carter de rainurage DC EX 125/5" disponible séparément)
  • Outil ergonomique à usage universel pour la découpe, le meulage et le rainurage
Applications
  • Découpe et rectification de métaux et matériaux minéraux
  • Découpe, meulage fin et grossier des métaux et des matériaux minéraux
  • Décapage des revêtements sur ciment et chape
  • Réparation de joints de parement
  • Rainurage à l'aide de deux disques (nécessite le carter de rainurage DC EX 125/5" disponible séparément)

Données techniques

Documents et vidéos