Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque le disque se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
  • La technologie Smart Power Hilti règle automatiquement la puissance de sortie selon le matériau à couper. La performance de coupe est ainsi homogène et le moteur est protégé contre la surchauffe
  • Carter de récupération de la poussière robuste (en option) pour un fonctionnement pratiquement sans poussière et poignées souples pour un meilleur confort de travail
  • Outil ergonomique pour un usage universel dans la découpe et le meulage
  • Le freinage rapide arrête le disque en quelques secondes – idéal pour les travaux dans un espace exigu
Applications
  • Découpe et meulage de l'acier et des matériaux minéraux
  • Découpe, meulage fin et grossier des métaux et des matériaux minéraux
  • Décapage des revêtements sur ciment et chape
  • Réparation de joints de parement
  • Adapté à une large gamme de surfaces et de matériaux

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance