Meuleuse d'angle AG 125-13S
New productArticle #r4583169
Meuleuse d'angle 1 300 W avec charbons longue durée pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque: 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.5 kg
- Profondeur de coupe max.: 34 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Meuleuse 125
Caractéristiques
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque le disque se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
- La technologie Smart Power Hilti règle automatiquement la puissance de sortie selon le matériau à couper, la performance de coupe est ainsi homogène et le moteur est protégé contre la surcharge
- Surfaces anti-dérapantes sur l'arrière de l'outil et poignée latérale à revêtement souple pour des vibrations réduites et un confort maximal
- Gain de temps pour la découpe et le rainurage jusqu'à 25 mm de largeur en utilisant deux disques (avec accessoires DC EX 125/5")
- Outil ergonomique pour un usage universel dans la découpe et le meulage
Applications
- Découpe et meulage de l'acier et des matériaux supports minéraux
- Découpe, meulage fin et grossier des métaux et des matériaux minéraux
- Décapage des revêtements sur ciment et chape
- Réparation de joints de parement
- Pour toutes surfaces et matières