Meuleuse d'angle AG 230-24D
New productArticle #r6118333
Meuleuse d'angle 2 400 W avec interrupteur de type homme-mort, poignée rotative et charbons longue durée. Convient pour les disques jusqu'à 230 mm de diamètre
- Diamètre du disque: 230 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.5 kg
- Profondeur de coupe max.: 68 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Disqueuse filaire, disqueuse 230 ou meuleuse 230
Caractéristiques
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque le disque se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
- La technologie Smart Power Hilti règle automatiquement la puissance de sortie selon le matériau à couper. La performance de coupe est ainsi homogène et le moteur est protégé contre la surchauffe
- Le système de réduction active des vibrations (AVR) rend l'utilisation de l'outil moins fatigante, ce qui permet une augmentation de la productivité quotidienne
- Carter de récupération de la poussière robuste (en option) pour un fonctionnement pratiquement sans poussière et poignées souples pour un meilleur confort de travail
- Poignée latérale réglable – pour une prise en main sûre et confortable, quelle que soit la position de travail
Applications
- Découpe et meulage de l'acier et du métal
- Découpe de béton
- Rainurage pour l'installation de conduits de câbles dans le béton et la brique

Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.

Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires