Meuleuse d'angle AG 230-27DB
New productArticle #r6118338
Meuleuse d'angle 2 700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée pivotante et frein – pour disques jusqu'à 230 mm de diamètre
- Diamètre du disque: 230 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.8 kg
- Profondeur de coupe max.: 68 mm
Nos clients ont également recherché Meuleuse d'angle 230, Ponçage du métal, Meuleuse d'angle filaire, Découpe de béton ou Meuleuses d’angle
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque le disque se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Le freinage rapide arrête le disque en quelques secondes – idéal pour les travaux dans un espace exigu
- Carter de récupération de la poussière robuste (en option), pour un fonctionnement pratiquement sans poussière, et poignées souples pour un meilleur confort de travail
- Poignée latérale réglable – pour une prise en main sûre et confortable, quelle que soit la position de travail
- Tous types de découpe et meulage (avec frein à action rapide pour une sécurité renforcée)
- Travaux de finition de surface sur tous types de matériaux supports
- Travaux de réparation de joint et de rainurage pour l'installation de conduits de câbles
- Pour matériaux minéraux et métaux
- Le carter réduit la poussière à un minimum absolu ("poussière faible")

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.

Service de réparation d'outillage