Meuleuse d'angle AG 125-SE
New productArticle #r7278130
Meuleuse d'angle mince 800 W pour la découpe et le meulage (finition) avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque: 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2 kg
- Profondeur de coupe max.: 34 mm
Partager
Nos clients ont également recherché ponceuse , ponceuse métal, meuleuse ou meuleuse d'angle
Caractéristiques
- Cadran de contrôle de la vitesse pour un contrôle précis du polissage et des travaux sur l'acier inoxydable
- Utilisation simple et pratique
- Conçue pour une meilleure ergonomie - moins de fatigue sur de longues périodes de travail
- Convient pour les travaux de meulage de finition et de coupe légère
- Conception mince avec un moteur de 800 W
Applications
- Découpe et rectification de métaux et matériaux minéraux
- Découpe, meulage fin et grossier des métaux et des matériaux minéraux
- Réparation de joints de parement
- Meulage de matériau support en acier inoxydable
- Ébarbage et polissage de l'acier