Outils de pressage, fraises et sertisseurs

Découvrez les outils de presse hydrauliques pour l’installation de tuyaux en métal et en plastique, ou découvrez notre gamme de fraises et sertisseuses sans fil conçues pour augmenter la sécurité et la productivité des travaux de bornage électrique

13 produits

Filtres

Nuron

Sertisseuse NPR 19-22


Description
Sertisseuse en ligne sans fil compacte, légère et rapide, compatible avec les mâchoires de sertissage interchangeables 19 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
19 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PM mini press jaws
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
35 mm

Nuron

Sertisseuse NPR 32-22


Description
Sertisseuse en ligne sans fil polyvalente, confortable et compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
54 mm

Nuron

Sertisseuse NPR 32 P-22


Description
Sertisseuse à poignée pistolet sans fil rapide, équilibrée et compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
54 mm

Nuron

Sertisseuse NPR 32 XL-22


Description
Sertisseuse à poignée pistolet sans fil pour charges lourdes, compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
32 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
108 mm

Nuron

Pince sans fil NUN 54-22 pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes
Description
Sertisseuse / coupe-câble sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 378 mm
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Pompe hydraulique sans fil NUN 10K-22
Description
Pompe hydraulique 10 000 PSI (700 bars) sans fil pour travaux intensifs de découpe et de sertissage et découpe à distance de câbles souterrains et blindés (batterie Nuron) - télécommande incluse
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V
Télécommande NUN 10K-RC carton
Description
Télécommande sans fil pour la pompe hydraulique NUN 10K-22 pour le sertissage et la découpe à distance
Aucune donnée disponible

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 53 C-22
Description
Coupe-câble en ligne sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 2” │ 50 mm (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 85 C-22
Description
Coupe-câble à poignée pistolet sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 3,3” │ 85 mm (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

Coupe-câble sans fil NCT 45 S-22 pour câbles ACSR et haubans
Description
Coupe-câble hydraulique sans fil à guillotine et à capacité de découpe supérieure pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

Sertisseuse NCR 120-22 avec pression de 12 tonnes
Description
Sertisseuse sans fil 12 tonnes pour sertissage de câbles jusqu'à 750 kcmil │ jusqu'à 300 mm² en aluminum et 400 mm² en cuivre
Dimensions (LxlxH)
372 x 105 x 421 mm
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V
Coupe-câble cuivre/aluminium NCT 85-A
Description
Coupe-câble en cuivre et aluminium sans fil à poignée pistolet avec une capacité de coupe jusqu'à un diamètre extérieur de 3 à 3/8"
Aucune donnée disponible
Pince à sertir à poignée pistolet NCR 120-A avec une pression de 12 tonnes
Description
Pince à sertir sans fil à poignée pistolet avec une pression de 12 tonnes et une capacité de sertissage jusqu’à 750 MCM (400 mm²)
Capacité de sertissage
10-400 mm² Al (brins), 10-400 mm² Al (brins fins), 10-400 mm² Cu (brins), 10-400 mm² Cu (brins fins)
Dimensions (LxlxH)
417 x 75 x 331 mm
Système sur batterie
22 V