Perforateur TE 6-CL
New productArticle #r12818102
Perforateur SDS Plus (TE-C) puissant avec poignée en D et fonction de piquage
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 3.38 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 6 - 16 mm
- Énergie d'impact simple: 2.3 J
Nos clients ont également recherché perceuse sds plus, TE6, marteau sds plus, TE ou perforateur filaire
- Conçu pour la vitesse et la longévité – repensé pour offrir des performances de forage supérieures grâce à un perforateur encore plus fiable et plus durable
- Puissance de sortie constante – le moteur de 8,5 ampères fournit les performances nécessaires pour effectuer des travaux de forage exigeants plus rapidement, même en cas de fluctuation de l'alimentation électrique
- Performances de burinage puissantes – avec un réglage facile du positionnement du burin
- Perforateur SDS Plus multi-mode – pour le perçage à percussion, le forage en rotation seulement et le burinage
- Maintenance rapide – remplacement des cordons d'alimentation ou des balais de charbon avec un temps d'arrêt minimal
- Forage et perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre
- Forage de trous d'ancrage et assemblage de coffrage
- Burinage dans le béton et élimination des scories
- Burinage de petites ouvertures de rail dans le béton et la maçonnerie
- Burinage de précision dans la maçonnerie
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi TE 6-CL (02), Espagnol, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, Arabic, Allemand, Slovaque, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Polonais, Hongrois, Slovène, Greek, Italien, Finlandais, [ 2.7 MB ]