Perforateur sans fil TE 2-22
New productArticle #r13250310
Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.3 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 4 - 12 mm
- Énergie d'impact simple: 1.5 J
Nos clients ont également recherché perforateur, TE2, perforateur sans fil, TE ou perceuse sans fil
- Poignée et agilité imbattables – TE 2-22 est notre perforateur sans fil le plus léger et le plus fin, avec une poignée pistolet droite améliorée, conçue pour vous aider à travailler dans des espaces restreints sans effort musculaire
- Forage pratiquement sans poussière – en cas d'utilisation avec un élément de fixation pour récupération de la poussière DRS-D ou DRS-S Hilti ou une mèche creuse et un aspirateur Hilti compatible
- Travail plus sûr en hauteur – utilisez le crochet de ceinture inclus et l’attache pour outil en option pour libérer vos mains sans compromettre la protection contre les chutes d’outils
- Amélioration de la précision de forage – lampe à LED offrant une meilleure visibilité de votre zone de travail et poignée améliorée pour un contrôle plus confortable
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
- Forage dans le béton et la maçonnerie, en particulier au plafond ou dans les espaces exigus
- Finitions intérieures – installation de rails pour cloisons sèches et de plafonds suspendus
- Métallurgie – fixation d'accessoires métalliques dans le béton, tels que les mains courantes, escaliers, stores et barrières de sécurité
- Électricité et télécommunications – installation de câbles, d’appareillage, de boîtiers de sortie et d'éclairages
- Tous les travaux de forage de plus petite envergure, lorsque la commodité sans fil et le confort d'utilisation s'avèrent globalement plus efficaces que la réduction du temps par fixation