Perforateur TE 60-ATC-AVR
New productArticle #r5731031
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage dans le béton avec système de réduction active des vibrations (AVR) et système anti-torsion (ATC)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 7.8 kg
- Énergie d'impact simple: 7.8 J
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 100 mm
Nos clients ont également recherché marteau perforateur, burineur, perforateur burineur, perforateur sds max ou perforateur
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque la mèche se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
- Le système de réduction des vibrations (AVR) rend l'utilisation de cet outil moins fatigante, contribuant ainsi à une augmentation de la productivité quotidienne
- Haute polyvalence pour une large gamme d'applications de forage et de burinage
- Le système optionnel de récupération de la poussière DRS-Y collecte jusqu'à 95 % de la poussière
- Câble électrique détachable pour un remplacement rapide et facile des câbles endommagés ou cassés sur chantier
- Perçage de trous d'ancrage et traversants dans le béton et la maçonnerie (diamètres recommandés : 18-80 mm)
- Travaux de démolition semi-intensifs
- Carottage dans la maçonnerie et le béton avec les couronnes TE-Y BK jusqu'à 122 mm de diamètre
- Carottage dans la maçonnerie avec l'adaptateur DD-TE-Y-DR en option et les couronnes DD-Y PCM jusqu'à 122 mm de diamètre
- Perçage de trous d'ancrage et traversants dans le béton et la maçonnerie (plage de diamètres recommandée : 5/8" à 3-1/8")


Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

Service de réparation d'outillage
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires