Perforateur sans fil TE 6-A22
New productArticle #r6881579
Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de burinage du béton
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 3.7 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 6 - 16 mm
- Énergie d'impact simple: 2.5 J
Nos clients ont également recherché forage, perceuse, sds plus, perforateur sans fil ou perforateur
- Perforateur extrêmement puissant, conçu pour le forage en série de trous d'ancrage dans le béton
- Compatibilité totale avec toutes les batteries 22 V Hilti
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Perçage pratiquement sans poussière en combinaison avec le système de récupération de poussière DRS-6-A
- Mandrin TE-C Clic à serrage rapide pour une polyvalence et facilité d'utilisation
- Forage et perçage avec percussion dans le béton et la maçonnerie
- Perçage occasionnel dans le bois et l'acier avec un mandrin à serrage rapide en option
- Vissage et dévissage avec le mandrin à serrage rapide TE-C (SDS+)
- Perçage dans le béton sans poussière grâce au récupérateur de poussière intégré DRS-6-A
- Burinage léger

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

Service de réparation d'outillage
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge